HUBBELL CANADA
Prise DDFT robuste de qualité commerciale, 15A 125V, avec veilleuse, Blanc
Image of GFR15WNL Prise DDFT robuste de qualité commerciale, 15A 125V, avec veilleuse, Blanc
Nouveau

Prise DDFT robuste de qualité commerciale, 15A 125V, avec veilleuse, Blanc

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFR15WNL

Produits de protection électrique, Prise DDFT, Qualité commerciale, Auto-test, 15A 125V, MALT 2-pôles 3-fils, 5- 15R, avec veilleuse, blanc

Les prises DDFT de qualité commerciale robuste de Hubbell offrent une protection conforme aux normes grâce à la technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test, vérifiant en continu le bon fonctionnement. Ces dispositifs répondent à la dernière norme UL DDFT et effectuent un auto-test au moins toutes les 30 secondes, coupant l'alimentation si la protection est compromise. Des indicateurs visuels clairs sur la face affichent l'état de l'alimentation, la condition de déclenchement, la détection de défaut à la terre et les avertissements de fin de vie. L'alimentation est également refusée à la face de la prise en cas de câblage inversé de la ligne/charge. La technologie exclusive CLAD™ (Closed Loop Active Detection) de Hubbell filtre les événements transitoires, les harmoniques et les bruits électriques pour détecter et isoler avec précision les véritables défauts à la terre dans des environnements commerciaux complexes.

  • La veilleuse s'allume et s'éteint automatiquement en fonction du niveau de lumière ambiante. Conception à double lentille pour une sortie de lumière optimale
  • Technologie brevetée AUTOGUARD® d'auto-test avec indicateur DEL de puissance et de déclenchement et protection contre l'inversion de ligne-charge
  • Technologie CLAD pour une résistance supérieure aux bruits du bâtiment
  • Serre-câble interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
  • Construction à triple essuyage pour un contact amélioré des lames et une rétention durable de la prise.

Général

Catalog Number

GFR15WNL

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized Steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Nightlight

Type

Standard

UPC

883778931567

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 1.75 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

1.75 in

Longueur

4.12 in

Poids

0.357 lb

Profondeur

1.19 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10