Marque: Burndy
No de catalogue: B223
Les moules de type BCC-2 sont utilisés pour joindre un robinet de câble horizontal à un câble horizontal, la plage de tailles est de 6 AWG à 750 conducteurs en cuivre à torons concentriques KCMIL, type de conducteur : cuivre à torons concentriques, accessoires recommandés : B40-0319-01 Nettoyant de moule pour les tailles de cartouche #15 - #65, B38-3922-00 Brosse de nettoyage de moule, B38-0135-00 Brosse de nettoyage de câble, Serre-câble B38-0330-00, outils requis : allumeur à silex B38-0309-00, type de cartouche : standard
Application
For Joining Horizontal Cable Tap To A Horizontal Run Cable
Catalog Number
B223
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
BURNDYWELD
UPC
781810378182
UPC 14 Digit GTIN
00781810378182
Conducteurs - Cuivre série Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
1