HUBBELL CANADA
Image of WEEB-LUG-8.2MS PRISE DE TERRE, WEEB-LUG-8.2MS

PRISE DE TERRE, WEEB-LUG-8.2MS

Marque: WILEY

No de catalogue: WEEB-LUG-8.2MS

Cosse de mise à la terre WEEB®.

  • Répertorié UL 467, UL 2703
  • fabriqué en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • la conception garantit une installation rapide et facile
  • disponible avec ou sans technologie de rondelle WEEB, assemblé ou non, avec ou sans matériel d'installation

Général

Application

WEEB grounding lugs are high quality solutions for your grounding needs. The tin-plated lug assures minimum contact resistance and protection against corrosion. The low profile allows installation in a variety of positions with one solid or stranded copper wire (14 AWG to 6 AWG), or two copper wires (12 AWG to 10 AWG) secured by a 1/4-28 stainless steel screw, horizontal to the tang. The WEEB® Grounding Lug is installed using stainless steel mounting hardware. When tightened, the WEEB® washer’s specialized teeth embed into coated metal surfaces or any electrically conductive metal to establish a reliable electrical connection. Availalable with or without varying hardware assembled or unasssembled. UL467 and UL2703 listed.

Catalog Number

WEEB-LUG-8.2MS

Type d'article

3B

UPC

781810537596

UPC 14 Digit GTIN

00781810537596

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Taille des boulons

5/16 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

N

Certification - ETL

Y

Certification - Homologué CSA

N

Certification - Reconnaissance UL

N

Enregistré pour certification

UL2703

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL2703

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

22200

Quantité dans l'emballage

100