HUBBELL CANADA
Image of 5352AB Prise double à lame droite, 20A, 5352AB

Prise double à lame droite, 20A, 5352AB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5352AB

Prise double à lame droite, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 20A 125V, 5-20R.

  • Languette pour circuit divisé facile d'accès
  • face lisse
  • contacts à triple frottement
  • languette enveloppante en acier galvanisé.

Auto-terre

Général

Application

Hubbell-Pro à usage intensif

Catalog Number

5352AB

Conditions environnementales

Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique/Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminal wire leads identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

1

Série

Hubbell-PRO

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized steel

Taille

Produit de taille standard

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Smooth Face

Type

Prise double standard

Type d'article

Prise double traditionnelle

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585109756

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.41 po x 1.09 po

Hauteur

1.09 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Taille

Produit de taille standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminal wire leads identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8500

Quantité dans l'emballage

10