Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 5352AI
Auto-terre
Application
Hubbell-Pro à usage intensif
Catalog Number
5352AI
Conditions environnementales
Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastique/Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
1
Série
Hubbell-PRO
Spécifications
Taille
Produit de taille standard
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Smooth Face
Type
Prise double standard
Type d'article
Prise double traditionnelle
Type de montage
Vis de fixation
UPC
783585109770
Dimensions
3.28 po x 1.41 po x 1.09 po
Hauteur
1.09 in
Largeur
1.41 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Taille
Produit de taille standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Nombre d'unités sur la palette
8500
Quantité dans l'emballage
10