Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2152GY
Standard, auto-terre
Application
À usage intensif Style Line Décorateur double
Catalog Number
HBL2152GY
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Prise double standard
Type d'article
Style Line Décorateur Duplex
UPC
783585060347
Dimensions
3.28 po x 1.36 po x 1.03 po
Hauteur
1.03 in
Largeur
1.36 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10