Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DR20BLK
Auto-terre
Application
Qualité commerciale
Catalog Number
DR20BLK
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
1
Série
Commercial Specification Grade
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Prise double standard
Type d'article
Décorateur double
UPC
783585127910
Dimensions
3.28 po x 1.06 po x 1.29 po
Hauteur
1.29 in
Largeur
1.06 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
8500
Quantité dans l'emballage
10