Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 5462B
Auto-terre
Application
Hubbell-Pro à usage intensif
Catalog Number
5462B
Couleur
Brun
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
2
Série
Hubbell-PRO
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Smooth Face
Type
Prise double standard
UPC
783585555881
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250 V
Puissance en Watts
5000 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-20R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10