HUBBELL CANADA
Prise double à lame droite, qualité hospitalière inviolable, 15A, rouge, HBL8200SGRA
Image of HBL8200SGRA Prise double à lame droite, qualité hospitalière inviolable, 15A, rouge, HBL8200SGRA

Prise double à lame droite, qualité hospitalière inviolable, 15A, rouge, HBL8200SGRA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8200SGRA

Prise double à lame droite, qualité hospitalière inviolable, mise à la terre 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, rouge.

Appareils HBL® Extra Heavy Duty Max de qualité hospitalière - Les exigences UL pour les appareils de qualité hospitalière sont plus strictes que celles pour les appareils standard. Les prises Hubbell sont conçues pour respecter et dépasser les normes avec un design exclusif de contact de dérivation nickelé qui augmente la pression de contact, abaissant la température de fonctionnement ; Le système de mise à la terre à quatre points fournit une mise à la terre redondante pour une continuité de terre à faible résistance dans les zones à fort abus ; La conception profonde de la face résistante aux chocs empêche la casse. En raison de ces caractéristiques et d’autres, l’avantage est la performance, la fiabilité et la valeur pour tout établissement de soins de santé.

  • Mécanisme de contact inviolable unique en son genre, qui empêche les blessures
  • fils de connexion intégrés pour une installation rapide, sans pièces sous tension exposées
  • sangle de mise à la terre en laiton nickelé monobloc
  • surface de marquage I.D. pour une identification rapide des circuits.

Inviolable

Général

Application

À usage intensif de qualité hospitalière

Catalog Number

HBL8200SGRA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-0 and UL 94-5 VA
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Ground Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Automatic Self-Grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Contacts - .037 in. (.9) Nickel plated brass
  • Face - PBT
  • Lead Wires - 6 in. (15.24), #12 AWG 65/30 stranded copper wire
  • Mounting Screws - Zinc plated
  • Mounting Strap - .050 in. (1.3) Nickel plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Tamper Resistant

Type

prise

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

783585152257

Dimensions

Dimensions

3.29 po x 1.65 po x 1.27 po

Hauteur

1.27 in

Largeur

1.65 in

Longueur

3.29 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Wire Leads

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-0 and UL 94-5 VA
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Ground Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10