Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4550
Standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL4550
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Marron
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
1.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
prise
Type d'article
Prise double affleurante 15A
UPC
783585002378
Dimensions
3.29 po x 1.70 po x 1.17 po
Hauteur
1.17 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.29 in
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
1.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
5500
Quantité dans l'emballage
10