HUBBELL CANADA
Image of HBL5352W Prise duplex compact MAX HBL® extra robuste à lame droite, HBL5352W

Prise duplex compact MAX HBL® extra robuste à lame droite, HBL5352W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5352W

Prise duplex compact MAX HBL® extra robuste à lame droite, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 20A 125V, 5-20R, Câblage arrière et latéral, Blacn, Paquet individuel.

  • Slender/compact design
  • Brass Mounting Strap
  • Triple wipe contacts
  • Conception mince/compacte 
  • Sangle de montage en laiton 
  • Contacts à triple effaçage

Conception compacte et auto-terre

Général

Application

À usage intensif Compact

Catalog Number

HBL5352W

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - RTP
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Steel-Zinc Plated
  • Mounting Strap - .031" (.8) Brass
  • Terminal Screws - Brass
  • Wire Clamp - Plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Prise double standard

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

783585435084

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.33 po x 1.05 po

Hauteur

1.05 in

Largeur

1.33 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C596G
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10