Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CR20R
Auto-terre
Application
Qualité commerciale
Catalog Number
CR20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Type d'article
Prise double traditionnelle
UPC
783585197555
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités sur la palette
8500
Quantité dans l'emballage
10