HUBBELL CANADA
Prise duplex à lame droite de qualité commerciale, CR15GRY
Image of CR15GRY Prise duplex à lame droite de qualité commerciale, CR15GRY

Prise duplex à lame droite de qualité commerciale, CR15GRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CR15GRY

Prise double à lame droite de qualité commerciale, 2-pôles, 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, câblage latéral.

  • Languette de circuit divisé facile d'accès
  • Possibilité de borne à fourche
  • Face lisse
  • Contacts à triple frottement.

Auto-terre

Général

Application

Qualité commerciale

Catalog Number

CR15GRY

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Commercial Specification Grade

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Galvanized steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Prise double standard

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

783585900025

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 0.83 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

0.83 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8500

Quantité dans l'emballage

10