Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8200W
Appareils HBL® Extra Heavy Duty Max de qualité hospitalière - Les exigences UL pour les appareils de qualité hospitalière sont plus strictes que celles pour les appareils standard. Les prises Hubbell sont conçues pour respecter et dépasser les normes avec un design exclusif de contact de dérivation nickelé qui augmente la pression de contact, abaissant la température de fonctionnement ; Le système de mise à la terre à quatre points fournit une mise à la terre redondante pour une continuité de terre à faible résistance dans les zones à fort abus ; La conception profonde de la face résistante aux chocs empêche la casse. En raison de ces caractéristiques et d’autres, l’avantage est la performance, la fiabilité et la valeur pour tout établissement de soins de santé.
Auto-terre
Application
À usage intensif de qualité hospitalière
Catalog Number
HBL8200W
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Hospital Grade
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Thermoplastic Polyester Face
Type
prise
Type d'article
Prise double traditionnelle
UPC
783585435688
Dimensions
3.28 po x 1.65 po x 1.19 po
Hauteur
1.19 in
Largeur
1.65 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10