Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 5362I
Self Grounding
Application
Hubbell-Pro Extra Heavy Duty
Catalog Number
5362I
Conditions environnementales
Indoor Dry unless protected by additional means
Couleur
Ivory
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic/Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
1
Série
Hubbell-PRO Series
Spécifications
Taille
Standard Sized Product
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Finder Groove Face
Type
Standard Duplex
Type d'article
Traditional Duplex
Type de montage
Screw Mount
UPC
783585835006
Dimensions
3.28 po x 1.41 po x 1.09 po
Hauteur
1.09 in
Largeur
1.41 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille
Standard Sized Product
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry unless protected by additional means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10