HUBBELL CANADA
Image of FCLA Prise duplex à un groupe FZ/FCL-GF/FST, FCLA
Liquidation

Prise duplex à un groupe FZ/FCL-GF/FST, FCLA

Marque: Killark

No de catalogue: FCLA

Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST - Locaux standard et hostiles - Couvercle de dispositif moulé - 1-groupe avec joints inclus - Prise duplex.

Couvercles en métal moulé avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

FCLA

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover With Gasket

Type de couvercle

Duplex Receptacle

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936131108

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.48

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5