HUBBELL CANADA
Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle 20A, HBL2420
Image of HBL2420 Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle 20A, HBL2420

Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle 20A, HBL2420

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2420

Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle, 20A Triphasé Delta250V CA NEMA L15-20R, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, Borne à vis, Noir.

  • Retenue de fil pour le câblage arrière et latéral réduit considérablement la possibilité de désserrer la connexion terminale
  • Le codage couleur de la face par tension facilite la localisation et l'accouplement des appareils appropriés
  • Le système de montage et de mise à la terre entièrement en laiton offre une résistance de mise à la terre inférieure et une plus grande résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier

Standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2420

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

3

Spécifications

  • Base - Glass-Reinforced thermoplastic polyester (RTP)
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Prise affleurante simple

Type d'article

Prise affleurante simple 20A

UPC

783585235752

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.7 po x 1.23 po

Hauteur

1.23 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L15-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498
  • WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2520

Quantité dans l'emballage

10