HUBBELL CANADA
Image of HBL460R9W Prise femelle étanche Broche et Manchon CEI 60A, HBL460R9W
Image of HBL460R9W Prise femelle étanche Broche et Manchon CEI 60A, HBL460R9W
play
3D View
play
360 View
+2
Image of HBL460R9W Prise femelle étanche Broche et Manchon CEI 60A, HBL460R9W

Prise femelle étanche Broche et Manchon CEI 60A, HBL460R9W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL460R9W

Broche et manchon CEI étanchesPrise femelle, 60A triphasé 250V, 3-pôles 4-fils.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Self-closing gasketed cover
  • Color coded housings for easy identification
  • Super tough insulated non-metallic housing
  • Couvercle avec joint à fermeture automatique 
  • boîtiers à code couleur pour une identification facile 
  • boîtier non métallique isolé très résistant

Étanchéité

Général

Application

Connexions étanches à haute intensité

Catalog Number

HBL460R9W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Bleu

Famille de produit

HBL Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Cover - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Cover Screw - Nickel-plated brass
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Mounting Flange - Zytel® 101 Nylon

Type

Standard Service

Type

Prise étanche

Type d'article

A simple bride

UPC

783585404936

Dimensions

Poids

2.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250 VAC

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

15000 W

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

Listed To Standard UL1682

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Quantité dans l'emballage

1