HUBBELL CANADA
Image of HBL26410 Prise Hubbellock® à boîtier court 60A, HBL26410

Prise Hubbellock® à boîtier court 60A, HBL26410

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26410

Hubbellock® prise à boîtier court 60A, 600V, 3-pôles, 4-fils, intérieur phénolique avec boîtier court en aluminium et couvercle à soulever, non-NEMA, métallique.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'un arc électrique lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs mâles sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, ce qui élimine le taquage du contact
  • Les bornes du boîtier, associées à des vis en acier inoxydable, offrent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
  • Le couvercle métallique à ressort de protection contre les intempéries offre une protection contre l'humidité et la poussière.

L'auto éjecte une connexion mal faite

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL26410

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminium, fonte

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0
  • Environmental - Moisture Resistance - IP44 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Contacts / Springs - Copper alloy
  • Flange Gasket - Neoprene
  • Housing / Cover - Cast Aluminum
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Receptacle Interior - Phenolic
  • Rivet - Aluminum
  • Spring - Stainless steel
  • Terminal - Copper
  • Terminal Screws - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

60A Prise de terre Hubbellock

UPC

783585017303

Dimensions

Dimensions

3.5 po x 4.62 po x 3.58 po

Hauteur

3.58 in

Largeur

4.62 in

Longueur

3.5 in

Poids

1.7 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

600 V

Phase

Multi Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA Standard
  • Listed to UL Standard

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0
  • Environmental - Moisture Resistance - IP44 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

5