HUBBELL CANADA
Image of HBL2740AR Prise inclinée Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2740AR

Prise inclinée Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2740AR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2740AR

Prise coudée Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, triphasée Delta 600V, 3-pôles, 4-fils avec terre, NEMA L17-30R,.

  • Accepte les bouchons de verrouillage Hubbell enveloppés et NEMA standard
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les appareils sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale à code couleur sont visibles même en cours d'utilisation
  • Le boîtier thermoplastique technique est résistant aux chocs et à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements industriels intensifs

Logement angulaire

Général

Application

A usage intensif industriel caréné

Catalog Number

HBL2740AR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Valox™

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Body Holding Screws - Steel, zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Flange - Gray RPT
  • Mounting Plate - Steel, zinc plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

prise

Type d'article

Prise Safety-Shroud® 30A

UPC

783585234885

Dimensions

Dimensions

4.77 po x 2.85 po x 3.14 po

Hauteur

3.14 in

Largeur

2.85 in

Longueur

4.77 in

Poids

0.7 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600 V

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L17-30R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10