Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL25250
Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.
L'auto éjecte une connexion mal faite
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL25250
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Aluminium, fonte
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
prise
Type d'article
20A/30A Prise de terre Hubbellock
UPC
783585017594
Dimensions
4.56 po x 3.28 po x 3.67 po
Hauteur
3.67 in
Largeur
3.28 in
Longueur
4.56 in
Poids
1.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20/30 A
Courant nominal
20/30 A
Description de la tension nominale
250 VDC/600 VAC
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VDC/600 VAC
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
770
Quantité dans l'emballage
5