HUBBELL CANADA
Image of HBL25403 Prise industrielle Hubbellock 30A 20A CC, Non NEMA, HBL25403

Prise industrielle Hubbellock 30A 20A CC, Non NEMA, HBL25403

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL25403

Prise industrielle Hubbellock®, 30A 600V CA, 20A 250V CC, 4-pôles 5-fils avec mise à la terre, logement intérieur en phénolique, Non NEMA, borne à vis.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • L'obturateur de sécurité à ressort contient un arc lors de l'accouplement ou du désaccouplement des appareils sous charge
  • l'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi les contacts taquins
  • les bornes de boîte en conjonction avec des vis avec coussinets de pression offrent une résistance et une fiabilité maximales
  • le boîtier métallique offre une protection contre les dommages dans des environnements difficiles

L'auto éjecte une connexion mal faite

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL25403

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminium, fonte

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0 for Receptacles and Inlets.HB or better for Plugs and Connectors
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Contacts - Brass
  • Housing - Cast aluminum
  • Receptacle Interior - Thermoset
  • Terminal Screws - Zinc plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

20A/30A Prise de terre Hubbellock

UPC

783585017464

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 2.84 po x 2.94 po

Hauteur

2.94 in

Largeur

2.84 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.95 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20/30 A

Courant nominal

20/30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA Standard
  • Listed to UL Standard

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0 for Receptacles and Inlets.HB or better for Plugs and Connectors
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10