Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CS8469
Les appareils Twist-Lock® 50 A de Hubbell présentent une conception robuste et un boîtier en nylon ultra résistant conçu pour les applications intensives et la résistance aux chocs, même dans les environnements les plus difficiles. Leur construction rigide limite la distorsion des contacts, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des dispositifs différents. Les mâchoires décalées du serre-câble maintiennent solidement les conducteurs et la gaine du cordon pour un excellent soulagement de la tension.
Produit standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
CS8469
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Phénolique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
prise
Type d'article
Prises
UPC
783585876757
Dimensions
2.69 po x 2.12 po x 2.36 po
Hauteur
2.36 in
Largeur
2.12 in
Longueur
2.69 in
Poids
0.7 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
480 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
10