Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL420HI
Construction en polycarbonate très résistante aux chocs
Application
4-PLEX qualité hospitalière
Catalog Number
HBL420HI
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
1
Série
Hospital Grade
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Smooth Face
Type
Prise 4-PLEX
Type d'article
4-PLEX
UPC
783585015774
Dimensions
4.3 po x 4.3 po x 0.92 po
Hauteur
0.92 in
Largeur
4.3 in
Longueur
4.3 in
Poids
0.4 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
5