Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFTWRST83SNAPI
Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.
SNAPConnect, résistante aux intempéries et inviolable, Style Line, AUTOGUARD, prise DDFT à autotest
Application
Qualité commerciale hospitalière
Catalog Number
GFTWRST83SNAPI
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Puissance max. (hp)
1
Série
Hospital Grade
Spécifications
Type
Standard
Type
Inviolable, résistant aux intempéries
Type d'article
Autotest de la prise DDFT
UPC
783585486499
Dimensions
3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur
1.47 in
Largeur
1.77 in
Longueur
3.28 in
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Puissance max. (hp)
1
Quantité dans l'emballage
10