HUBBELL CANADA
Image of HBL5461GY Prise à lame droite à usage intensif affleurante 20A, HBL5461GY

Prise à lame droite à usage intensif affleurante 20A, HBL5461GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5461GY

Prise à usage intensif à lame droite 20A, 2-pôles 3-fils avec terre, 250V, 6-20R.

  • Courroie de mise à la terre monobloc en laiton
  • Conception unique de contact de dérivation

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL5461GY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Auto Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Brass
  • Power Contacts - .037 in. (.9) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

783585001746

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.63 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.63 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5000 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Guide RTRT Fed Spec WC596G
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10