HUBBELL CANADA
Image of HBL7594 Prise mâle miniature Twist-Lock® 15A, HBL7594

Prise mâle miniature Twist-Lock® 15A, HBL7594

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7594

Fiche mâle naine Twist-Lock® 15A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA ML-2P.

  • Logement en nylon résistant aux mauvais traitements
  • Corps phénolique pour une résistance élevée à la chaleur
  • Conception du corps en angle pour un profil bas dans les espaces restreints
  • Corps totalement isolé pour une mesure de sécurité supplémentaire.

Produit standard

Général

Application

Industriel/commercial

Catalog Number

HBL7594

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #18 AWG - #14 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.281"-0.421"(7.1-10.7)

Spécifications

  • Blade Holder - Phenolic
  • Blades - Brass
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Zinc plated steel with black lacquer finish
  • Terminal Screws - #5-40 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Bouchons

Type d'article

Prise Midget Twist-Lock® 15A

UPC

783585237770

Dimensions

Dimensions

1.17 po x 1.17 po x 2.45 po

Hauteur

2.45 in

Largeur

1.17 in

Longueur

1.17 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Midget Locking

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.300 - 0.430 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-2P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #18 AWG - #14 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Quantité dans l'emballage

10