Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RCT201W
Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.
Catalog Number
RCT201W
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
Countertop Receptacle
Type
Flush
Type
Power Only
UPC
883778308000
Dimensions
4.20 po x 4.20 po x 6.48 po
Hauteur
6.48 in
Largeur
4.2 in
Longueur
4.2 in
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
560
Quantité dans l'emballage
10