HUBBELL CANADA
Prise pour défaut de terre inviolable anti-intempéries de qualité industrielle 20A, GF5362SGW
Image of GF5362SGW Prise pour défaut de terre inviolable anti-intempéries de qualité industrielle 20A, GF5362SGW
Discontinué

Prise pour défaut de terre inviolable anti-intempéries de qualité industrielle 20A, GF5362SGW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GF5362SGW

20A, 125V de qualité industrielle, inviolable, résistant aux intempéries, prise pour défaut de terre.

  • Construction robuste et robuste, boîtier en polyester hautement résistant aux chocs
  • résistant à la corrosion : contacts frontaux nickelés, sangle de montage, bornes de ligne/charge et pinces à bornes, vis en acier inoxydable
  • moniteur automatique breveté, technologie de déni de puissance

Général

Catalog Number

GF5362SGW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Tamper-Resistant/Weather-Resistant

UPC

783585581088

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10