Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL9367
Standard
Application
à usage intensif
Catalog Number
HBL9367
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastique/Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
3
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
prise
Type d'article
Célibataire
UPC
783585015279
Dimensions
3.28 po x 2.25 po x 2.23 po
Hauteur
2.23 in
Largeur
2.25 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
12500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#12 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-50R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1470
Quantité dans l'emballage
10