HUBBELL CANADA
Prise résistante aux intempéries DDFT de qualité commerciale 20A, GFWRST20W
Image of GFWRST20W Prise résistante aux intempéries DDFT de qualité commerciale 20A, GFWRST20W
Discontinué

Prise résistante aux intempéries DDFT de qualité commerciale 20A, GFWRST20W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFWRST20W

Prise DDFT A de qualité commerciale, résistante aux intempéries, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5- 20R.

Général

Catalog Number

GFWRST20W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Résistant aux intempéries

UPC

883778122552

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10