Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2620SW
Construction étanche enveloppée
Application
Étanchéité à l'eau industrielle à usage intensif
Catalog Number
HBL2620SW
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Valox™
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
dispositif
Type d'article
Prise étanche Safety-Shroud® de 30A
UPC
783585231662
Dimensions
3.75 po x 3.75 po x 2.69 po
Hauteur
2.69 in
Largeur
3.75 in
Longueur
3.75 in
Poids
0.55 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
5