HUBBELL CANADA
Image of HBL8410 Prise simple affleurante à lame droite 20A, HBL8410

Prise simple affleurante à lame droite 20A, HBL8410

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8410

Prise unipolaire affleurante à lame droite 20A, 3-pôles, 4-fils avec terre, 125/250V, 14-20R.

  • Prise pour usage intensif industriel
  • Conception de corps profond
  • Résistant aux impacts

Auto-terre

Général

Application

À usage intensif de qualité hospitalière

Catalog Number

HBL8410

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2 (1)

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Base - PBT
  • Body - Nylon
  • Contacts - Brass
  • Ground Contact Assembly - Brass
  • Mounting Plate - Steel
  • Mounting Screws - Plated steel
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Grounding

Type

prise

Type d'article

Célibataire

UPC

783585015705

Dimensions

Dimensions

2.44 po x 1.5 po x 1.24 po

Hauteur

1.24 in

Largeur

1.5 in

Longueur

2.44 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5000 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

14-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280C
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2 (1)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10