Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8430A
Standard
Application
à usage intensif
Catalog Number
HBL8430A
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastique/Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
3
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
Célibataire
UPC
783585015149
Largeur
1.81 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.65 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
7500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#12 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
15-30R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1860
Quantité dans l'emballage
5