Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL9430A
Standard
Application
à usage intensif
Catalog Number
HBL9430A
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
2
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Grounding
Type
prise
Type d'article
Célibataire
UPC
783585015293
Dimensions
3.28 po x 2.75 po x 2.44 po
Hauteur
2.44 in
Largeur
2.75 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.65 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
7500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
Calibre des fils
#12 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
14-30R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
5