Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL9360
Standard
Application
Heavy Duty
Catalog Number
HBL9360
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic/Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Receptacle
Type d'article
Single Receptacle
UPC
783585015262
Dimensions
3.28 po x 2.25 po x 2.23 po
Hauteur
2.23 in
Largeur
2.25 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
6250 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-50R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
2560
Quantité dans l'emballage
10