HUBBELL CANADA
Image of IG2310 Prise simple affleurante Twist-Lock® 20A, IG2310

Prise simple affleurante Twist-Lock® 20A, IG2310

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IG2310

Prise unipolaire affleurante isolée à la terre Twist-Lock® 20A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA L5-20R, Orange.

En février 1968, Hubbell a breveté la première prise de terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'un sol propre et sans bruit est plus important que jamais, Hubbell reste la référence. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La vis de mise à la terre verte est connectée directement aux contacts de mise à la terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le bus de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.

  • La construction de la barrière d'isolation isole le contact de terre de la sangle de montage
  • Le chambrage de retenue du câble pour le câblage arrière et latéral réduit considérablement la possibilité de desserrer la connexion de la borne
  • La face en nylon résistant aux chocs et aux abus
  • Le système de montage et de mise à la terre tout en laiton offre un chemin de terre de moindre résistance et une plus grande résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier

Terre isolée

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

IG2310

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Base - RTP
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Prises affleurantes simples

UPC

783585872209

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.24 po x 1.70 po

Hauteur

1.7 in

Largeur

1.24 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498
  • WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2520

Quantité dans l'emballage

10