Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2430SW
Shrouded Watertight Construction
Application
Heavy Duty Industrial Shrouded Watertight
Catalog Number
HBL2430SW
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Valox™
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Performance
Puissance max. (hp)
10
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Receptacle
Type d'article
20A Watertight Safety-Shroud® Receptacle
UPC
783585231426
Dimensions
3.75 po x 3.75 po x 2.90 po
Hauteur
2.9 in
Largeur
3.75 in
Longueur
3.75 in
Poids
0.65 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3 Phase 480 VAC
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
480 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L16-20R
Conditions environnementales
Watertight
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Performance
Puissance max. (hp)
10
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
950
Quantité dans l'emballage
5