HUBBELL CANADA
Prise téléphone/données, XCELERATOR, Cat 5e, HXJ5EOW
Image of HXJ5EOW Prise téléphone/données, XCELERATOR, Cat 5e, HXJ5EOW

Prise téléphone/données, XCELERATOR, Cat 5e, HXJ5EOW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HXJ5EOW

Téléphone/Données, Prise, XCELERATOR, Cat 5e.

Prises Hubbell Xcelerator, catégorie 5e - Prend en charge les applications 10/100/1000BASE-T avec une bande passante utilisable de 190 MHz dans le canal.

  • Conformité aux composants de catégorie 5E vérifiés par une tierce partie
  • la terminaison exclusive à 1 poinçon réduit le temps de terminaison de 75 %
  • les cycles d'accouplement dépassent les normes de l'industrie de quatre fois
  • l'emballage en vrac réduit les déchets excessifs au travail.

Borne à lacet rapide

Général

Application

Jusqu'à 2.5GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

HXJ5EOW

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces

Couleur

Blanc cassé

Cycles de fonctionnement

2000 Plug

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau de construction - Unité principale

thermoplastique

Matériau des contacts

Beryllium Copper with Gold Over Plating

Matériel - bâti

High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Clé de voûte

Performance

TIA Cat 5e Component

Série

XCELERATOR™ Series

Spécifications

  • Housing - High impact thermoplastic (UL 94 V-0)
  • IDC Contact - Phosphor bronze with 100 micro-inch tin over nickel under plating
  • Nose Contact - Beryllium copper with precious metal plating with nickel under-plating

Taille

0,86 (22) x 0,67 (17) x 1,29 (33)

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Type

RJ-45 Jack

Type

Prise modulaire

Type d'article

Prise modulaire

Type de montage

Snap-fit

UPC

662620825120

Dimensions

Taille

0,86 (22) x 0,67 (17) x 1,29 (33)

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

RJ45 Jack to IDC Punch Down

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Lié au conducteur

Contacts

IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 5e component
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

2000 Plug

Performance

TIA Cat 5e Component

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

1

Nombre d'unités sur la palette

7800

Quantité dans l'emballage

25