Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL65W47
Les prises étanches Hubbell avec couvercles élévateurs offrent un joint UL type 4X résistant aux chocs combiné à des composants métalliques résistants à la corrosion. Ces couvercles universels peuvent loger toutes les prises à lame droite homologuées NEMA ainsi que toutes les prises Twist-Lock® homologuées NEMA. Les prises étanches peuvent être montées sur des boîtes FD/FS (voir page C-9) ou montées sur un panneau sur une surface plane. Ensemble, cela donne un produit diversifié avec la haute qualité nécessaire dans les applications industrielles, humides et lavables.
Catalog Number
HBL65W47
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Performance
Type
Receptacle
Type d'article
15A Watertight Twist-Lock® Receptacle
UPC
783585456614
Dimensions
4.56 po x 3.10 po x 2.66 po
Hauteur
2.66 in
Largeur
3.1 in
Longueur
4.56 in
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-15R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Nombre d'unités sur la palette
810
Quantité dans l'emballage
5