Marque: Killark
No de catalogue: UGRP-20231BQW
La prise encastrable ACCEPTOR® UGRP-QW complète la gamme de prises UGR-QW. Utilisées avec les fiches ACCEPTOR®, les prises encastrables UGRP-QW permettent d'alimenter localement les équipements portables homologués pour les emplacements dangereux, tels que les baladeuses (montées sur un support corrélé) et les appareils d'éclairage (montés sur un support).
Catalog Number
UGRP-20231BQW
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
UGRP
Type
lame droite
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936125626
Courant nominal
20 A
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Scellé à l'usine
Factory Sealed