Marque: Killark
No de catalogue: VR642E4
Catalog Number
VR642E4
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série
VersaMate Series
Type
Style II
Type
Épingle
Type de fini
Baked Powder Epoxy/Polyester Finish
Type de fond de panier
DEAD END
UPC
783936842820
Taille du moyeu
1-1/4"
Courant nominal
60 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Type de fond de panier
DEAD END