HUBBELL CANADA
Image of RR1510W Prix ​​double SNAPFIT TR 15A, RR1510W

Prix ​​double SNAPFIT TR 15A, RR1510W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR1510W

Fiche ​​duplex TR SNAPFIT 15A.

TV à écran plat et boîtiers muraux AV - Hubbell propose des solutions pour les environnements résidentiels où la gestion des câbles est une préoccupation. Les produits sont posés contre le mur et sont disponibles en plusieurs couleurs, créant un look esthétique. Les gros connecteurs et câbles sont maintenus en toute sécurité et soigneusement regroupés. Les fils sont cachés derrière le mur et hors de vue. Les options Snap Fit sont utilisées pour personnaliser vos connexions.

  • Duplex inviolable (TR)
  • Se monte facilement sur une boîte à un groupe
  • Câblage arrière et latéral

Général

Catalog Number

RR1510W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Special Use

Type

Clock Hanger / Recessed Receptacles

Type

Duplex Receptacle

UPC

883778305726

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1600

Quantité dans l'emballage

50