Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2810AR
Logement angulaire
Application
A usage intensif industriel caréné
Catalog Number
HBL2810AR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Gris, blanc
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Valox™
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Performance
Puissance max. (hp)
3
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
Prise Safety-Shroud® 30A
UPC
783585235042
Dimensions
4.77 po x 2.85 po x 3.14 po
Hauteur
3.14 in
Largeur
2.85 in
Longueur
4.77 in
Poids
0.7 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire Grounding
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
L21-30R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Quantité dans l'emballage
10