HUBBELL CANADA
Image of HBL2810SR Prix ​​Twist-Lock® Safety-Shroud®, 30A, HBL2810SR

Prix ​​Twist-Lock® Safety-Shroud®, 30A, HBL2810SR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2810SR

Prise Twist-Lock®, Safety-Shroud®, 30A, 3 Phase Y 120/208V CA, 4-pôles, 5 fils de mise à la terre, NEMA L21, RPT montage en surface, 1-groupe.

  • Accepte les fiches de verrouillage Hubbell et NEMA standard
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les dispositifs sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même lorsqu'ils sont utilisés
  • Conçus pour être faciles à utiliser, les dispositifs peuvent être utilisés en toute sécurité et en toute sécurité, même en cas d'urgence.

montage en surface

Général

Application

A usage intensif industriel caréné

Catalog Number

HBL2810SR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris, blanc

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Valox™

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

3

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Body Holding Screws - Steel, zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Flange - Gray RPT
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Prise Safety-Shroud® 30A

UPC

783585235066

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 2.84 po x 1.71 po

Hauteur

1.71 in

Largeur

2.84 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire Grounding

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-30R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10