HUBBELL CANADA
Image of NSJUR Prix ​​USOC netSELECT™, NSJUR

Prix ​​USOC netSELECT™, NSJUR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSJUR

Les prises modulaires netSELECT™ RJ25 USOC prennent en charge diverses applications de téléphonie. Les tours de terminaison innovantes QuickLace™ inclinées offrent un grand espace pour le laçage, accélérant ainsi la terminaison.

  • Tours de câblage coudées faciles à terminer
  • Prise téléphonique RJ25 USOC

Borne à lacet rapide

Général

Application

Téléphone

Catalog Number

NSJUR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces

Couleur

Rouge

Cycles de fonctionnement

750+ Plug

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau de construction - Unité principale

thermoplastique

Matériau des contacts

Beryllium Copper with Gold Over Plating

Matériel - bâti

High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

USOC

Série

netSELECT™ Series

Spécifications

  • Housing - High impact thermoplastic (UL 94 V-0)
  • IDC Contact - Phosphor bronze with 100 micro-inch tin over nickel under plating
  • Nose Contact - Beryllium copper with precious metal plating with nickel under-plating

Taille

0,86 (22) x 0,67 (17) x 1,29 (33)

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Type

RJ-45 Jack

Type

Prise modulaire

Type d'article

Prise modulaire

Type de montage

Snap-fit

UPC

883778503115

Dimensions

Taille

0,86 (22) x 0,67 (17) x 1,29 (33)

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

RJ45 Jack to IDC Punch Down

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Lié au conducteur

Contacts

IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • 6-Position USOC Compliant
  • CSA Certified
  • Mechanical TIA-568
  • RoHS Compliant
  • UL Listed 1871

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

750+ Plug

Performance

USOC

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

1

Quantité dans l'emballage

25