Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFSM120A
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial Commercial
Cadre
Standard
Catalog Number
GFSM120A
Conditions environnementales
NEMA 4X
Contacts auxiliaires
None
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Série
Extra Heavy Duty
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Auto Reset
Type d'armoire
Yes
Type d'article
Auto Set Sensing Module
UPC
783585692005
Dimensions
4.6 po x 2.8 po x 3.3 po
Hauteur
3.3 in
Largeur
2.8 in
Longueur
4.6 in
Capacité de coupure
10,000 A
Charge nominale
80% of Full Rating Continuous A
Connectivité
Terminal Screws
Description de la tension nominale
120 VAC
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
120 VAC
Type de déplacement/déclenchement
.025 Seconds
Conditions environnementales
NEMA 4X
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Contacts auxiliaires
None