HUBBELL CANADA
Produit de protection de l'alimentation, disjoncteurs DDFT, industriel, bipolaire, 15 A, 240 V AC, modules de détection de disjoncteur DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir., GFSMCB240152P
Image of GFSMCB240152P Produit de protection de l'alimentation, disjoncteurs DDFT, industriel, bipolaire, 15 A, 240 V AC, modules de détection de disjoncteur DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir., GFSMCB240152P

Produit de protection de l'alimentation, disjoncteurs DDFT, industriel, bipolaire, 15 A, 240 V AC, modules de détection de disjoncteur DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir., GFSMCB240152P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFSMCB240152P

Produit de protection de l'alimentation, disjoncteurs DDFT, industriel, bipolaire, 15 A, 240 V AC, modules de détection de disjoncteur DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir.

Standard Product

Général

Actionneur

Toggle

Application

Heavy Duty Industrial Commercial

Cadre

Standard

Catalog Number

GFSMCB240152P

Conditions environnementales

NEMA 4X with Supplied Gasket

Contacts auxiliaires

None

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'armoire

None

Type d'article

Circuit Breaker

UPC

783585692401

Dimensions

Largeur

1.74 in

Caractéristiques électriques

Capacité de coupure

10,000 A

Charge nominale

80% of Full Rating Continuous A

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Plage de déplacement/déclenchement

4 to 6 mA in

Tension nominale

120 VAC

Type de déplacement/déclenchement

.025 Seconds

Lié au conducteur

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

NEMA 4X with Supplied Gasket

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Actionneur

Toggle

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Contacts auxiliaires

None