Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFSMCB120451P
Standard Product
Actionneur
Toggle
Application
Heavy Duty Industrial Commercial
Cadre
Standard
Catalog Number
GFSMCB120451P
Conditions environnementales
NEMA 4X with Supplied Gasket
Contacts auxiliaires
None
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type d'armoire
None
Type d'article
Circuit Breaker
UPC
783585692265
Largeur
0.73 in
Capacité de coupure
10,000 A
Charge nominale
80% of Full Rating Continuous A
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
45 A
Courant nominal
45 A
Courant nominal
45 A
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Plage de déplacement/déclenchement
4 to 6 mA in
Tension nominale
120 VAC
Type de déplacement/déclenchement
.025 Seconds
Nombre de pôles
1-Pole
Conditions environnementales
NEMA 4X with Supplied Gasket
Indicateur EU RoHs
No
Actionneur
Toggle
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Contacts auxiliaires
None