Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFSMST120A
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial Commercial
Cadre
Standard
Catalog Number
GFSMST120A
Conditions environnementales
NEMA 4X
Contacts auxiliaires
None
Matériau
Composite
Série
Extra Heavy Duty
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Auto Reset
Type d'armoire
Yes
Type d'article
Auto Set Sensing Module
UPC
783585703237
Dimensions
4.6 po x 2.8 po x 3.3 po
Hauteur
3.3 in
Largeur
2.8 in
Longueur
4.6 in
Poids
0.35 lb
Capacité de coupure
10,000 A
Charge nominale
80% of Full Rating Continuous A
Connectivité
Terminal Screws
Description de la tension nominale
120 VAC
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
120 VAC
Type de déplacement/déclenchement
.025 Seconds
Conditions environnementales
NEMA 4X
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Contacts auxiliaires
None
Quantité dans l'emballage
5